Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Type 2-1, Varmeregulatornavn: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, Varmtvand, regulatornavn: PTC2+P

004U8268

Type 2-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Akva Lux II VX (A237)

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Maks.]2
Antal husstande [Min.]1
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BemærkningerIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE
BeskrivelseAkva Lux II VX HWP Type 1-2, ECL210, uden isolering
Bredde med kabinet [mm]550 mm
Bredde uden kabinet [mm]510 mm
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde med kabinet [mm]381 mm
Dybde uden kabinet [mm]365 mm
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG udv. gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]861 mm
Højde uden kabinet [mm]861 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeUden
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
KabinetmulighedInkluderet
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAKVA LUX II VX ECL210/A237 TYP2/1 K
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Pakke, bredde [mm]840 mm
Pakke, dybde [mm]620 mm
Pakke, højde [mm]420 mm
Product line33
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeAkva Lux II VX (A237)
Stations typeType 2-1
TilslutningsretningTop og bund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]3 bar
UL-klassificeretOut of scope
Varmekapacitet [kW] [Max]34 kW
Varmekapacitet [kW] [Min]8 kW
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 15-70 130 ZZA
VarmeregulatornavnECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 40
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
varmevekslerlegeringAISI 316
Varmtvand, regulatornavnPTC2+P
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 26
VarmtvandscirkulationValgfrit
Varmtvandsydelse [kW] [Max]55 kW
Varmtvandsydelse [kW] [Min]37 kW
Yderligere information2 x sikkerhedsventilerKabinet

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt47 Kilogram
Nettovægt45 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162510346