Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO, Type 2-1, Varmeregulatornavn: ECL 310, Varmtvand, regulatornavn: RAVK

144H2789

Produkttype: Termix BVX FI RO, Type 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & DHW tank
BeholdermaterialeEmaljeret stål
BeskrivelseSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
Bredde med kabinet [mm]560 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseØ18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse3/4"
Cirkulation, tilslutningstypeindvendigt gevind
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileContains Gas
Dybde med kabinet [mm]570 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeindvendigt gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Højde med kabinet [mm]1910 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
KabinetmulighedInkluderet
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionTermix BVX-FI RO T/E 2-1
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix BVX FI RO
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.f2dff560-996e-4ce6-b4f7-b3c2cfbd5778
SCIP-dossier produktnavnTermix BVX-FI RO T/E 2-1
Stations typeType 2-1
TilslutningsretningTop
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06H+-1 20 G3/4"*20 H
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, beholderkreds - reguleringTermostatisk
Varmtvand, regulatornavnRAVK
Varmtvand, reguleringstypeTermostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvandsbeholdervolumen [l]105 L
VarmtvandscirkulationValgfrit

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt125 Kilogram
Nettovægt125 Kilogram
Volume0.684 Cubic meter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706561322586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm