Termix BVX FI RO, Type 2-2, Varmeregulatornavn: ECL 310, Varmtvand, regulatornavn: RAVK
144H2377
Produkttype: Termix BVX FI RO, Type 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK
144H2377
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Beholdermateriale | Emaljeret stål |
| Beskrivelse | DHW tank, HE indirect |
| Bredde med kabinet [mm] | 560 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Cirkulation, rørstørrelse | Ø18 |
| Cirkulation, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Cirkulation, tilslutningstype | indvendigt gevind |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dybde med kabinet [mm] | 570 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | indvendigt gevind |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 120 °C |
| Godkendelse | CE |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Højde med kabinet [mm] | 1910 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | Hvidlakeret stålplade |
| Kabinetmulighed | Inkluderet |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Termix BVX-FI RO T/E 2-2 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Termix BVX FI RO |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | d457aeb9-ee89-4efe-84f2-52db46c8e7f5 |
| SCIP-dossier produktnavn | Termix BVX-FI RO T/E 2-2 |
| Stations type | Type 2-2 |
| Tilslutningsretning | Top |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 |
| Varmereguleringstype | Elektronisk |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | indvendigt gevind |
| Varmeveklser-type | XB06H+-1 30 G3/4"*20 H |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| Varmtvand, beholderkreds - regulering | Termostatisk |
| Varmtvand, regulatornavn | RAVK |
| Varmtvand, reguleringstype | Termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | indvendigt gevind |
| Varmtvandsbeholdervolumen [l] | 105 L |
| Varmtvandscirkulation | Valgfrit |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 125 Kilogram |
| Nettovægt | 125 Kilogram |
| Volume | 0.684 Cubic meter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561321718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |