Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO SEK, Type 2-3, Varmeregulatornavn: ECL 310, Varmtvand, regulatornavn: ECL 310

144H2794

Produkttype: Termix BVX FI RO SEK, Type 2-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & DHW tank
BeholdermaterialeEmaljeret stål
BeskrivelseSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
Bredde med kabinet [mm]560 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseØ18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse3/4"
Cirkulation, tilslutningstypeindvendigt gevind
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 13
DHW Control valveVS2
DifferenstryksregulatorAVPB-F
Dybde med kabinet [mm]570 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeindvendigt gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2
Højde med kabinet [mm]1910 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
KabinetmulighedInkluderet
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK E 2-3
Mixing circuit - controldP-control
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix BVX FI RO SEK
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.03cc4021-9356-44b6-9749-ff67f56c3e86
SCIP-dossier produktnavnTermix BVX-FI RO SEK E 2-3
Stations typeType 2-3
TilslutningsretningTop
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, beholderkreds - reguleringElektronisk
Varmtvand, regulatornavnECL 310
Varmtvand, reguleringstypeElektronisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvandsbeholdervolumen [l]105 L
VarmtvandscirkulationValgfrit

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt150 Kilogram
Nettovægt130 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706561322784
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm