Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, Varmtvand, regulatornavn: RAVK

145G3152

Produkttype: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & DHW tank
BeskrivelseComfort A GVXe70L XB06H40 STD u/kappe
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00
DifferenstryksregulatorAVP-F
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionComfort A GVXe70L XB06H40 STD u/kappe
Material Description (Short TeComfort A GVXe, 70L, XB06H40, Cover, Std
Omfattet af WEEENo
Product line33
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeComfort A
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations type70L/H40
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
VarmeregulatornavnECL 120
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 40
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnRAVK
Varmtvand, reguleringstypeTermostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvandsbeholdervolumen [l]70 L
Yderligere informationKabinet

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt125 Kilogram
Nettovægt120 Kilogram
Volume911.625 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162521922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm