Comfort A, Varmtvand, regulatornavn: RAVK
145G3149
Produkttype: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK
145G3149
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Beskrivelse | Comfort A GSe70L STD u/kappe |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| DHW Control valve | VMA 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.00 m³/h |
| Differenstryksregulator | AVPL |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | Udvendigt gevind |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 110 °C |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Comfort A GSe70L STD u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A Gse, 70L, Cover, Std |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Comfort A |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | 70L |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 6 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmepumpemærke | Grundfos |
| Varmepumpetype | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Varmeregulatornavn | ECL 120 |
| Varmereguleringstype | Elektronisk |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | indvendigt gevind |
| Varmtvand, regulatornavn | RAVK |
| Varmtvand, reguleringstype | Termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | indvendigt gevind |
| Varmtvandsbeholdervolumen [l] | 70 L |
| Yderligere information | Kabinet |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 119 Kilogram |
| Nettovægt | 114 Kilogram |
| Volume | 785.4 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521977 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |