Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VXe SLS (A247), Type 2-1

145F0687

Produkttype: VXe SLS (A247), Type 2-1, 16 bar, 120 °C, AHQM 20

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
Bredde med kabinet [mm]550 mm
Bredde uden kabinet [mm]550 mm
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 20
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
DifferenstryksregulatorIntegrated in control valve
Dybde med kabinet [mm]315 mm
Dybde uden kabinet [mm]315 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Højde med kabinet [mm]785 mm
Højde uden kabinet [mm]785 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePolypropylene
KabinetmaterialePolypropylene
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionVXe-SLS ECL310/A247, Type 2/1STS
Egenskab
Værdi
Material Description (Short TeVXe SLS, Type 2-1, ECL310/A247, Sts
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeVXe SLS (A247)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 2-1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
VarmeregulatornavnECL 310 / A247
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 40
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, beholderkreds - pumpemærkeGrundfos
Varmtvand, beholderkreds - pumpetypeUPM3 15-50 130 CIL3
Varmtvand, regulatornavnECL 310 / A247
Varmtvand, reguleringstypeElektronisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeExternal thread
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 StS 26

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt40 Kilogram
Nettovægt38 Kilogram
Volume136.001 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255126041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm