Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VX SLS (A247), Type 3-1

145F0483

Produkttype: VX SLS (A247), Type 3-1, 16 bar, 110 °C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
BeskrivelseVX-SLS HWP ECL310/A247 T3/1, KRI
Bredde med kabinet [mm]550 mm
Bredde uden kabinet [mm]550 mm
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveVM2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
DifferenstryksregulatorAVPB-F
Dybde med kabinet [mm]380 mm
Dybde uden kabinet [mm]365 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]785 mm
Højde uden kabinet [mm]785 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPDM
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionVX-SLS HWP ECL310/A247 T3/1, KRI
Material Description (Short TeVX SLS, Type 3-1, ECL 310/A247
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeVX SLS (A247)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 3-1
TilslutningsretningTop og bund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
VarmeregulatornavnECL 310 / A247
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06L-1 24
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, beholderkreds - pumpemærkeGrundfos
Varmtvand, beholderkreds - pumpetypeUPM3 15-50 130 CIL3
Varmtvand, regulatornavnECL 310 / A247
Varmtvand, reguleringstypeElektronisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeExternal thread
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 26

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt40 Kilogram
Nettovægt38 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5714279495508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm