DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 540, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 300, Heat resale option: NO
146B9264
DSA HRU 2 HE 540D CO2 300
146B9264
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Heat recovery unit |
| Applikation | A4 |
| Beskrivelse | DSA HRU 2 HE 540D CO2 300 |
| Bredde uden kabinet [mm] | 2800 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | Up |
| Datakommunikation | ModBus |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Dybde uden kabinet [mm] | 1200 mm |
| Fjernvarme, rørstørrelse | DN65 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | DN65 |
| Fjernvarme, tilslutningstype | flange |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.55 m³/h |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 230 V |
| Godkendelse | CE |
| Heat recover (CO2) capacity [kW] | 300 kW |
| Heat resale option | NO |
| Heating demand capacity [kW] | 540 kW |
| Højde uden kabinet [mm] | 2000 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | PU Hard Foam |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kabinetmulighed | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 540D CO2 300 |
| Navn på producent | Danfoss |
| PED-kategori | I |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSA HRU |
| Storage tank quantity | 2 pc |
| Storage tank volume | 500.0 L |
| Substation version | A4 |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | ECL310 (P510.12) |
| Varmereguleringstype | Electronic |
| Varmerørstørrelse | DN65 |
| Varmetilslutningsstørrelse | DN65 |
| Varmetilslutningstype | flange |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| varmevekslerlegering | 1.4404 |
| Yderligere information | Two-tanks solution |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 540 Kilogram |
| Nettovægt | 500 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162903902 |