Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 54, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 400, Heat resale option: YES

146B9206

DSA HRU 2 HE 54D CO2 400 S

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeHeat recovery unit
ApplikationA3
BeskrivelseDSA HRU 2 HE 54D CO2 400 S
Bredde uden kabinet [mm]2800 mm
CE-mærketYes
Charging pump brandWilo
Charging pump typeSTRATOS-PARA 30/1-12
Connection direction secondaryUp
DatakommunikationModBus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Dybde uden kabinet [mm]1200 mm
Fjernvarme, rørstørrelseDN40
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse1 1/2"
Fjernvarme, tilslutningstypeThread
Flow primary [m3/h] [Max]0.62 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]230 V
GodkendelseCE
Heat recover (CO2) capacity [kW]400 kW
Heat resale optionYES
Heating demand capacity [kW]54 kW
HEX type for selling optionXB37H-1-20
Højde uden kabinet [mm]2000 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePU Hard Foam
Egenskab
Værdi
KabinetmulighedNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 54D CO2 400 S
Navn på producentDanfoss
PED-kategoriI
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA HRU
Resale pump brandSTRATOS-PARA 30/1-12
Resale pump typeWilo
Storage tank quantity2 pc
Storage tank volume500.0 L
Substation versionA3
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL310 (P510.12)
VarmereguleringstypeElectronic
VarmerørstørrelseDN40
Varmetilslutningsstørrelse1 1/2"
VarmetilslutningstypeThread
Varmeveklser-typeXB37H-1 20
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
varmevekslerlegering1.4404
Yderligere informationTwo-tanks solution

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt540 Kilogram
Nettovægt500 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162903414