Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 338, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 400, Heat resale option: YES

146B9147

DSA HRU 2 HE 338 CO2 400 S

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeHeat recovery unit
ApplikationA1
BeskrivelseDSA HRU 2 HE 338 CO2 400 S
Bredde uden kabinet [mm]2800 mm
CE-mærketYes
Charging pump brandWilo
Charging pump typeSTRATOS-PARA 30/1-12
Connection direction secondaryUp
DatakommunikationModBus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Dybde uden kabinet [mm]1200 mm
Fjernvarme, rørstørrelseDN50
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse2"
Fjernvarme, tilslutningstypeThread
Flow primary [m3/h] [Max]9.68 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]230 V
GodkendelseCE
Heat recover (CO2) capacity [kW]400 kW
Heat resale optionYES
Heating demand capacity [kW]338 kW
HEX type for selling optionXB59M-1-90
Højde uden kabinet [mm]2000 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePU Hard Foam
Egenskab
Værdi
KabinetmulighedNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 338 CO2 400 S
Navn på producentDanfoss
PED-kategoriI
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA HRU
Resale pump brandSTRATOS-PARA 30/1-12
Resale pump typeWilo
Storage tank quantity2 pc
Storage tank volume500.0 L
Substation versionA1
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL310 (P510.12)
VarmereguleringstypeElectronic
VarmerørstørrelseDN50
Varmetilslutningsstørrelse2"
VarmetilslutningstypeThread
Varmeveklser-typeXB59M-1 90
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
varmevekslerlegering1.4404
Yderligere informationTwo-tanks solution

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt540 Kilogram
Nettovægt500 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162903506