Danfoss logo
ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 420 kW

161L1140

ThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeFresh water modules
BeskrivelseThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kW]420.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionTD-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
Product lineHeavy Duty Stations
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeDHW system
ProdukttypeTD-FLS
Substation versionTD-FLS, 420kW, mixing, ECL, insulation cover
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnECL 310
Varmtvand, reguleringstypeElectronic
Varmtvand, vekslertypeXB59M-1 60

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt150 Kilogram
Nettovægt130 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume726.401 Liter
EAN/UPC5715162708811