DHW system, TD-FLS, 420 kW
161L1131
ThermoDual-FLS 420KW 2WV-ECL INS-COVER
161L1131
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Beskrivelse | ThermoDual-FLS 420KW 2WV-ECL INS-COVER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Copper |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kW] | 420.0 kW |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | TD-FLS 420KW 2WV-ECL INS-COVER |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | DHW system |
| Produkttype | TD-FLS |
| Tryk, nominel primær [bar] | 20 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmtvand, regulatornavn | ECL 310 |
| Varmtvand, reguleringstype | Electronic |
| Varmtvand, vekslertype | XB59M-1 50 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 150 Kilogram |
| Nettovægt | 130 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 721.553 Liter |
| EAN/UPC | 5715162708736 |