Danfoss logo
ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 140 kW

161L1104

ThermoDual-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeFresh water modules
BeskrivelseThermoDual-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kW]140.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionTD-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX
Egenskab
Værdi
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeDHW system
ProdukttypeTD-FLS
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnNo Controller
Varmtvand, reguleringstypeExternal control
Varmtvand, vekslertypeXB59M-1 30

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt110 Kilogram
Nettovægt110 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1021.555 Liter