DHW system, TD-FLS, 140 kW
161L1100
ThermoDual-FLS 140KW MIX-OR 24V INS-COVER
161L1100
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Beskrivelse | ThermoDual-FLS 140KW MIX-OR 24V INS-COVER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Copper |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kW] | 140.0 kW |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | TD-FLS 140KW MIX-OR 24V INS-COVER |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | DHW system |
| Produkttype | TD-FLS |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmtvand, regulatornavn | No Controller |
| Varmtvand, reguleringstype | External control |
| Varmtvand, vekslertype | XB59M-1 30 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 150 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 130 Kilogram |