Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

DHW system, TD-FLS, 210 kW

004X1815

TD-FLS 210KW MIX-ECL INS-COVER

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeFresh water modules
BeskrivelseTD-FLS 210KW MIX-ECL INS-COVER
Bredde uden kabinet [mm]900 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseDN25
Cirkulation, tilslutningsstørrelseG1 1/4"
Cirkulation, tilslutningstypeExternal thread
Connection direction secondaryVertical
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.26 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM GEO N
Dybde uden kabinet [mm]488 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]2.40 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]3.80 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]3.60 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]90 °C
GodkendelseCE
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde uden kabinet [mm]1940 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePU Hard Foam
KabinetmaterialePU Hard Foam
Kapacitet [kW]210.0 kW
KategorinavnInstantaneous water heaters substations
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionTD-FLS 210KW MIX-ECL INS-C.
Navn på producentDanfoss
P circulation [bar] [Max]0.43 bar
Pakke, bredde [mm]1200 mm
Pakke, dybde [mm]800 mm
Pakke, højde [mm]2000 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeDHW system
ProdukttypeTD-FLS
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Strøm [A] [Maks.]4.0 A
Substation versionTD-FLS, 210kW, mixing, ECL, insulation cover
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmepumpemærkeWilo
VarmepumpetypeSTRATOS PARA
VarmerørstørrelseDN32
VarmetilslutningsstørrelseRp1 1/4"
VarmetilslutningstypeInternal thread
Varmtvand, regulatornavnECL 310
Varmtvand, reguleringstypeElectronic
Varmtvand, rørstørrelseDN25
Varmtvand, tilslutningsstørrelseG1 1/4"
Varmtvand, tilslutningstypeExternal thread
Varmtvand, vekslertypeXB59M-1 30
VarmtvandscirkulationYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt150 Kilogram
Nettovægt130 Kilogram
Volume711.049 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162744031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm