Danfoss logo
DHW system, TD-FLS

DHW system, TD-FLS, 175 kW

004X1540

TD-FLS 175kW PUMP-CTRL ECL

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeFresh water modules
BeskrivelseTD-FLS 175kW PUMP-CTRL ECL
Bredde uden kabinet [mm]700 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseDN25
Cirkulation, tilslutningsstørrelseG1"
Cirkulation, tilslutningstypeInternal thread
Connection direction secondaryVertical
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.24 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM GEO N
Dybde uden kabinet [mm]298 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]2.00 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]3.35 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]90 °C
GodkendelseCE
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde uden kabinet [mm]1077 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPP Foam
KabinetmaterialeEPP Foam
Kapacitet [kW]175.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KonstruktionWall mounted
Egenskab
Værdi
Material DescriptionTD-FLS 175kW PUMP-CTRL ECL
Navn på producentDanfoss
P circulation [bar] [Max]0.25 bar
Pakke, bredde [mm]1200 mm
Pakke, dybde [mm]800 mm
Pakke, højde [mm]500 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeDHW system
ProdukttypeTD-FLS
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Strøm [A] [Maks.]2.0 A
Substation versionTD-FLS, 175kW, pump, ECL
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM GEO
VarmerørstørrelseDN32
VarmetilslutningsstørrelseRp1 1/4"
VarmetilslutningstypeInternal thread
Varmtvand, regulatornavnECL 310
Varmtvand, reguleringstypeElectronic
Varmtvand, rørstørrelseDN32
Varmtvand, tilslutningsstørrelseG1 1/4"
Varmtvand, tilslutningstypeInternal thread
Varmtvand, vekslertypeXB37M-1 40
VarmtvandscirkulationYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt60 Kilogram
Nettovægt40 Kilogram
Volume224.662 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162745441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm