DHW system, TD-FLS, 70 kW
004X1538
TD-FLS 70kW PUMP-CTRL ECL
004X1538
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Fresh water modules |
| Beskrivelse | TD-FLS 70kW PUMP-CTRL ECL |
| Bredde uden kabinet [mm] | 700 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Cirkulation, rørstørrelse | DN25 |
| Cirkulation, tilslutningsstørrelse | G1" |
| Cirkulation, tilslutningstype | Internal thread |
| Connection direction secondary | Vertical |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.15 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | UPM 2K N |
| Dybde uden kabinet [mm] | 298 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow circulation [m3/h] [Max] | 1.00 m³/h |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.34 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.20 m³/h |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 90 °C |
| Godkendelse | CE |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde uden kabinet [mm] | 1036 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | EPP Foam |
| Kabinetmateriale | EPP Foam |
| Kapacitet [kW] | 70.0 kW |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Konstruktion | Wall mounted |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | TD-FLS 70kW PUMP-CTRL ECL |
| Navn på producent | Danfoss |
| P circulation [bar] [Max] | 0.20 bar |
| Pakke, bredde [mm] | 1200 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 800 mm |
| Pakke, højde [mm] | 500 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | DHW system |
| Produkttype | TD-FLS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strøm [A] [Maks.] | 2.0 A |
| Substation version | TD-FLS, 70kW, pump, ECL |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmepumpemærke | Grundfos |
| Varmepumpetype | UPM GEO |
| Varmerørstørrelse | DN32 |
| Varmetilslutningsstørrelse | Rp1 1/4" |
| Varmetilslutningstype | Internal thread |
| Varmtvand, regulatornavn | ECL 310 |
| Varmtvand, reguleringstype | Electronic |
| Varmtvand, rørstørrelse | DN25 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | G1" |
| Varmtvand, tilslutningstype | Internal thread |
| Varmtvand, vekslertype | XB37M-1 18 |
| Varmtvandscirkulation | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 60 Kilogram |
| Nettovægt | 40 Kilogram |
| Volume | 216.11 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745465 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |