Danfoss logo
AKVA, ThermoDual FLS

ThermoDual FLS Mini, Type 1

145G0326

Produkttype: ThermoDual FLS Mini, Type 1, 10 bar, 90 °C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeFresh water modules
BeskrivelseThermoDual FLS Mini, without ECL
Bredde med kabinet [mm]550 mm
Bredde uden kabinet [mm]550 mm
Cirkulation, rørstørrelseØ18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse3/4"
Cirkulation, tilslutningstypeindvendigt gevind
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde med kabinet [mm]315 mm
Dybde uden kabinet [mm]315 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeindvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]90 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]740 mm
Højde uden kabinet [mm]740 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePolypropylene
KabinetmaterialePolypropylene
Egenskab
Værdi
Kapacitet [kW]70.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionThermoDual FLS Mini, without ECL
Material Description (Short TeThermoDual FLS Mini, No ECL
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeThermoDual FLS Mini
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, pumpemærkeGrundfos
Varmtvand, pumpetypeUPM3 Hybrid 15-70 130
Varmtvand, regulatornavnNo Controller
Varmtvand, reguleringstypeElektronisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 36
VarmtvandscirkulationJa

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt17.5 Kilogram
Nettovægt17 Kilogram
Volume173.91 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424536527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm