Termix ThermoDual FLS Mini, Type 1, Varmtvand, regulatornavn: ECL 310
144H3489
Produkttype: Termix ThermoDual FLS Mini, Type 1, 10 bar, 100 °C, ECL 310
144H3489
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Beskrivelse | Thermodual FLS mini |
| Bredde med kabinet [mm] | 540 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 540 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dybde med kabinet [mm] | 335 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 335 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 100 °C |
| Godkendelse | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde med kabinet [mm] | 680 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 680 mm |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kabinetmateriale | Uden |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Thermodual FLS mini |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Termix ThermoDual FLS Mini |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 1e1d838a-5fc8-4ba2-a496-52df43c8bd8e |
| SCIP-dossier produktnavn | Thermodual FLS mini |
| Stations type | Type 1 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmtvand, regulatornavn | ECL 310 |
| Varmtvand, reguleringstype | Elektronisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvand, vekslertype | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| Varmtvandscirkulation | Ja |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 18 Kilogram |
| Nettovægt | 17 Kilogram |
| Volume | 119.394 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628007427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |