Danfoss logo
Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20

Termix Solar, Type 2, Varmtvand, regulatornavn: AVTB

144H1277

Produkttype: Termix Solar, Type 2, 10 bar, 110 °C, AVTB

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeFresh water modules
BeskrivelseTermix Solar A+
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
GodkendelseCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Indeholder batterierNo
KabinetmulighedUden
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionTermix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix Solar
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.791ee05b-2723-4c83-8924-17d6f6cb2e11
SCIP-dossier produktnavnTermix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20
Stations typeType 2
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnAVTB
Varmtvand, reguleringstypeTermostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H+-1 80 G3/4"*20 H

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt15 Kilogram
Nettovægt14 Kilogram
Volume40.656 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706561008718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm