Danfoss logo
Termix One Solar Type 1 144H1086, 144H1087, 144H1088 R

Termix One Solar, Type 2, Varmtvand, regulatornavn: AVTB 20

144H1087

Produkttype: Termix One Solar, Type 2, 16 bar, 100 °C, AVTB 20

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeFresh water modules
BeskrivelseTermix One Solar, Type 2 med Kabinet
Bredde med kabinet [mm]315 mm
Bredde uden kabinet [mm]300 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
Dybde med kabinet [mm]165 mm
Dybde uden kabinet [mm]160 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]100 °C
GodkendelseCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]770 mm
Højde uden kabinet [mm]770 mm
Egenskab
Værdi
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeGrålakeret stålplade
KabinetmulighedInkluderet
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionTermix One Solar Type 2 K
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix One Solar
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.c8ab625a-45a7-411f-ad56-2ffb1734caea
SCIP-dossier produktnavnTermix One Solar Type 2 K
Stations typeType 2
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnAVTB 20
Varmtvand, reguleringstypeTermostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeT22-2 16/16 G3/4" VP
VarmtvandscirkulationEkstra

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt15 Kilogram
Nettovægt14 Kilogram
Volume40.021 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706561035097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm