Danfoss logo
Distribution unit SGCI

Warranty & Service

145H0943

Stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Warranty & Service

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Adaptiv læringJa
Aktuator24V
Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger3
Application typeDistribution units
Automatisk afbalanceringJa
BeskrivelseStainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiforbrug pr. udgang [W] [Maks.]3 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningsspænding [V]230V Hz 50
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]60 °C
Gulvvarme, manifoldtypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN. TWA 24V
Number of connections2
Omfattet af WEEEYes
Product line67
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeWarranty & Service
PWMJa
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleringICON1 Master controller
TilslutningsretningTop
Tryk, nominel primær [bar]6 bar
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG udv. gevind
VentilkontrolJa
VersionRight

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt8.25 Kilogram
Nettovægt8.2 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424500290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm