Warranty & Service
145H0757
Type SGCI-FN, 7 connections, TWA 24V
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Warranty & Service
145H0757
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Beskrivelse | Type SGCI-FN, 7 connections, TWA 24V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 90 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 7 CONN. TWA 24V |
| Number of connections | 7 |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Distribution units |
| Produkttype | Warranty & Service |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tryk, nominel primær [bar] | 6 bar |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 10.116 Kilogram |
| Nettovægt | 7.5 Kilogram |
| Volume | 102.24 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675093 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |