Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0753

Type SGCI-FN, 3 connections, TWA 24V
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Warranty & Service

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDistribution units
BeskrivelseType SGCI-FN, 3 connections, TWA 24V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]90 °C
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN. TWA 24V
Number of connections3
Product line67
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeWarranty & Service
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Tryk, nominel primær [bar]6 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt8.08 Kilogram
Nettovægt7.5 Kilogram
Volume103.2 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428675055
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm