Warranty & Service
145H0506
Fordelerunit for VX-F, med 6 tilslutninger
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Warranty & Service
145H0506
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Beskrivelse | Fordelerunit for VX-F, med 6 tilslutninger |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 60 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | VX-F SG Distribution unit 6 conn. |
| Number of connections | 6 |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Distribution units |
| Produkttype | Warranty & Service |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tryk, nominel primær [bar] | 6 bar |
| Yderligere information | Flowmåler |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 10.5 Kilogram |
| Nettovægt | 9 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525381 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |