Danfoss logo
145H0503-145H0512

Warranty & Service

145H0504

Fordelerunit for VX-F, med 4 tilslutninger
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Warranty & Service

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDistribution units
BeskrivelseFordelerunit for VX-F, med 4 tilslutninger
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]60 °C
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 4 conn.
Number of connections4
Product line67
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeWarranty & Service
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Tryk, nominel primær [bar]6 bar
Yderligere informationFlowmåler

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10.5 Kilogram
Nettovægt9 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428525367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm