Warranty & Service
145H0384
DISTRIB. UNIT, 6 CONN. ECL110 VS2 AMV150
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Warranty & Service
145H0384
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Beskrivelse | DISTRIB. UNIT, 6 CONN. ECL110 VS2 AMV150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | DISTRIB. UNIT, 6 CONN. ECL110 VS2 AMV150 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Distribution units |
| Produkttype | Warranty & Service |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 10.606 Kilogram |
| Nettovægt | 9.188 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |