Warranty & Service
145H0380
DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Warranty & Service
145H0380
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Beskrivelse | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Distribution units |
| Produkttype | Warranty & Service |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 8.5 Kilogram |
| Nettovægt | 7.5 Kilogram |
| Volume | 0.072 Cubic meter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654320 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |