Warranty & Service
145H0358
Distribution unit Type SG, 8 tilslutninger med flowmåler
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Warranty & Service
145H0358
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger | 8 |
| Application type | Distribution units |
| Beskrivelse | Distribution unit Type SG, 8 tilslutninger med flowmåler |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 8 CONNECTIONS |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Number of connections | 2 |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Distribution units |
| Produkttype | Warranty & Service |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 8.907 Kilogram |
| Nettovægt | 7.5 Kilogram |
| Volume | 103.2 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |