Danfoss logo
Termix HD Barcelona

Heating direct unit

144H2994

Produkttype: Termix HD, Type 1

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDistribution units
BeskrivelseHeating direct unit
Bredde uden kabinet [mm]260 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde uden kabinet [mm]100 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
GodkendelseCE
Heating control valve kvs value [m³/h]1.1 m³/h
Højde uden kabinet [mm]550 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmulighedNej
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionTermix HD Barcelona
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix HD
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.6a77a6f9-4e6f-4842-a1c6-6e670246ed00
SCIP-dossier produktnavnTermix HD Barcelona
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnZoneventil
VarmereguleringstypeDelta p-regulator + zoneventil
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt15 Kilogram
Nettovægt14 Kilogram
Volume14.3 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706561776310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm