Danfoss logo
Small Stations, Termix Distribution Unit

Termix Fordelerunit MIX 7 tilslutninger

144H0186

Produkttype: Termix Fordelerunit, 7, 230 V, Termostatventil

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger7
Application typeDistribution units
BeskrivelseTermix Fordelerunit MIX 7 tilslutninger
Bredde uden kabinet [mm]520 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde uden kabinet [mm]175 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
GodkendelseCE
Gulvvarme, manifoldtypeMessing med manuel udlufter
Højde uden kabinet [mm]700 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmulighedUden
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionTermix Distribution Unit Mix 7 Connectio
Mixing circuit - controlTermostatventil
Number of connections7
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix Fordelerunit
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.3b6600d4-b91e-44f0-b3ec-1ad9b18ab7e5
SCIP-dossier produktnavnTermix Distribution Unit Mix 7 Connectio
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnRAVK
VarmereguleringstypeTermostatisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG udv. gevind

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt30 Kilogram
Nettovægt29 Kilogram
Volume0.064 Cubic meter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706560910951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm