Termix Fordelerunit 3 tilslutninger
144H0181
Produkttype: Termix Fordelerunit, 3, 230 V
144H0181
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger | 3 |
| Application type | Distribution units |
| Beskrivelse | Termix Fordelerunit 3 tilslutninger |
| Bredde uden kabinet [mm] | 520 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dybde uden kabinet [mm] | 175 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Godkendelse | CE |
| Gulvvarme, manifoldtype | Messing med manuel udlufter |
| Højde uden kabinet [mm] | 700 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmulighed | Uden |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Termix Distribution Unit 3 Connections |
| Mixing circuit - control | N/A |
| Number of connections | 3 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Termix Fordelerunit |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 513458aa-fd4b-4a96-ae32-a93ba4df4800 |
| SCIP-dossier produktnavn | Termix Distribution Unit 3 Connections |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | RAVK |
| Varmereguleringstype | Termostatisk |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G udv. gevind |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 30 Kilogram |
| Nettovægt | 29 Kilogram |
| Volume | 0.064 Cubic meter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560901485 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |