DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC
145H1140
Produkttype: Kopi af Termix Fordelerunit
145H1140
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Beskrivelse | DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Kopi af Termix Fordelerunit |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulering | ECL 110 |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | ECL 110 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 11 Kilogram |
| Nettovægt | 9.5 Kilogram |
| Volume | 219.555 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |