Distribution units SGCI - CDM
145H1891
Stainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1891
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Adaptiv læring | Yes |
| Aktuator | 230V |
| Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger | 11 |
| App-solution installer | Installer app with commissioning tool |
| App-solution user | Danfoss Ally |
| Application type | Distribution units |
| Automatisk afbalancering | Yes |
| Beskrivelse | Stainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energiforbrug pr. udgang [W] [Maks.] | 2 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Forsyningsspænding [V] | 230 V Hz 50 |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 60 °C |
| Godkendelse | CE |
| Grænseflader | BluetoothZigbee |
| Gulvvarme, manifoldtype | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI, 11 CONN, ICON2 |
| Number of connections | 2 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Distribution units |
| Produkttype | Distribution units SGCI - CDM |
| PWM | Yes |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulering | ICON2 Master controller |
| Tilbehørstype | Distribution unit SGCI - CDM |
| Tilslutningsretning | Top |
| Tryk, nominel primær [bar] | 6 bar |
| Ugeprogrammering | Yes |
| UL-klassificeret | No |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G int. Thread |
| Ventilkontrol | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 12.2 Kilogram |
| Nettovægt | 10.9 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715255013723 |