Danfoss logo
Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1888

Stainless steel manifold, 8 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Adaptiv læringYes
Aktuator230V
Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger8
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
Automatisk afbalanceringYes
BeskrivelseStainless steel manifold, 8 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiforbrug pr. udgang [W] [Maks.]2 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningsspænding [V]230 V Hz 50
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]60 °C
GodkendelseCE
GrænsefladerBluetoothZigbee
Gulvvarme, manifoldtypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 8 CONN, ICON2
Number of connections2
Omfattet af WEEEYes
Product lineSubsystems
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeDistribution units SGCI - CDM
PWMYes
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleringICON2 Master controller
TilbehørstypeDistribution unit SGCI - CDM
TilslutningsretningTop
Tryk, nominel primær [bar]6 bar
UgeprogrammeringYes
UL-klassificeretNo
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG int. Thread
VentilkontrolYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10.6 Kilogram
Nettovægt9.3 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715255013662