Distribution units SGCI - CDM
145H0891
For CDM module, stainless steel manifold, 11 loops, ICON1 Master controller
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Distribution units SGCI - CDM
145H0891
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Adaptiv læring | Ja |
| Aktuator | 24V |
| Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger | 11 |
| Application type | Distribution units |
| Automatisk afbalancering | Ja |
| Beskrivelse | For CDM module, stainless steel manifold, 11 loops, ICON1 Master controller |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energiforbrug pr. udgang [W] [Maks.] | 3 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Forsyningsspænding [V] | 230V Hz 50 |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 60 °C |
| Godkendelse | CE |
| Gulvvarme, manifoldtype | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 11 CONN, TWA |
| Number of connections | 2 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Distribution units |
| Produkttype | Distribution units SGCI - CDM |
| PWM | Ja |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulering | ICON1 Master controller |
| Tilslutningsretning | Top |
| Tryk, nominel primær [bar] | 6 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G udv. gevind |
| Ventilkontrol | Ja |
| Version | Right |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 10 Kilogram |
| Nettovægt | 9 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538224 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |