Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SGCI - CDM

145H0890

For CDM module, stainless steel manifold, 10 loops, ICON1 Master controller
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Distribution units SGCI - CDM

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Adaptiv læringJa
Aktuator24V
Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger10
Application typeDistribution units
Automatisk afbalanceringJa
BeskrivelseFor CDM module, stainless steel manifold, 10 loops, ICON1 Master controller
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiforbrug pr. udgang [W] [Maks.]3 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningsspænding [V]230V Hz 50
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]60 °C
GodkendelseCE
Gulvvarme, manifoldtypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 10 CONN, TWA
Number of connections2
Omfattet af WEEEYes
Product line67
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeDistribution units SGCI - CDM
PWMJa
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleringICON Wiring center
TilslutningsretningTop
Tryk, nominel primær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG udv. gevind
VentilkontrolJa
VersionRight

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10 Kilogram
Nettovægt9 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424538217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm