Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SG – CDM

145H0866

Stainless steel manifold, 6 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger6
Application typeDistribution units
BeskrivelseStainless steel manifold, 6 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]60 °C
Gulvvarme, manifoldtypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SG, 6 CONN.
Number of connections2
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
Product line67
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeDistribution units SG – CDM
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleringNo controller
TilbehørstypeDistribution unit SG - CDM
TilslutningsretningTop
Tryk, nominel primær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG udv. gevind
VersionRight

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt7.5 Kilogram
Nettovægt7.3 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424588304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm