Danfoss logo
Fordelerunit SGC – TZ-product-details

Fordelerunit SGC – TZ

145H0851

110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops, ICON Wiring center

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuator230V
Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger11
Application typeDistribution units
Beskrivelse110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops, ICON Wiring center
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningsspænding [V]230V Hz 50
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]60 °C
GodkendelseCE
Gulvvarme, manifoldtypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 11 conn TWA 230V
Omfattet af WEEEYes
Product line67
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeFordelerunit SGC – TZ
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleringICON Wiring center
TilslutningsretningTop
Tryk, nominel primær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG udv. gevind
VersionRight

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt15.9 Kilogram
Nettovægt14.7 Kilogram
Volume197.421 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424538552
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm