Fordelerunit SGC – TZ
145H0849
110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center
145H0849
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuator | 230V |
| Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger | 9 |
| Application type | Distribution units |
| Beskrivelse | 110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Forsyningsspænding [V] | 230 V Hz 50 |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 60 °C |
| Godkendelse | CE |
| Gulvvarme, manifoldtype | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Distr. unit SGTZC 110mm 9 conn TWA 230V |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Distribution units |
| Produkttype | Fordelerunit SGC – TZ |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulering | ICON Wiring center |
| Tilbehørstype | Distribution unit SGC - TZ |
| Tilslutningsretning | Top |
| Tryk, nominel primær [bar] | 6 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G udv. gevind |
| Version | Right |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 15.3 Kilogram |
| Nettovægt | 14.1 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |