Danfoss logo
Fordelerunit SGC – TZ-product-details

Fordelerunit SGC – TZ

145H0847

110 mm deep, stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuator230V
Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger7
Application typeDistribution units
Beskrivelse110 mm deep, stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningsspænding [V]230 V Hz 50
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]60 °C
GodkendelseCE
Gulvvarme, manifoldtypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 7 conn TWA 230V
Omfattet af WEEEYes
Product line67
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeFordelerunit SGC – TZ
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleringICON Wiring center
TilbehørstypeDistribution unit SGC - TZ
TilslutningsretningTop
Tryk, nominel primær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG udv. gevind

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt14.7 Kilogram
Nettovægt13.5 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424538514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm