Danfoss logo
Distribution unit SGC VX-F

Fordelerunit SGC – VX-F

145H0992

Stainless steel manifold, 12 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuator230V
Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger12
Application typeDistribution units
BeskrivelseStainless steel manifold, 12 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiforbrug pr. udgang [W] [Maks.]3 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningsspænding [V]230 V Hz 50
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]60 °C
GodkendelseCE
Gulvvarme, manifoldtypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionDistribution unit SGC VX-F, 12 conn. TWA
Number of connections2
Omfattet af WEEEYes
Product line67
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeFordelerunit SGC – VX-F
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleringICON Wiring center
TilbehørstypeDistribution unit SGC - VX-F
TilslutningsretningTop
Tryk, nominel primær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG udv. gevind

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt16.5 Kilogram
Nettovægt15.9 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424689216
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm