Danfoss logo
Distribution unit SG VX-F

Fordelerunit SG – VX-F

145H0790

Stainless steel manifold, 10 loops - For EvoFlat VX-F

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger10
Application typeDistribution units
BeskrivelseStainless steel manifold, 10 loops - For EvoFlat VX-F
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]60 °C
Gulvvarme, manifoldtypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDistribution unit SG VX-F, 10 conn.
Number of connections2
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
Product line67
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeFordelerunit SG – VX-F
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleringNo controller
TilbehørstypeDistribution unit SC - VX-F
TilslutningsretningTop
Tryk, nominel primær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG udv. gevind
VersionRight

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt13.5 Kilogram
Nettovægt12.9 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424689322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm