Danfoss logo
Fordelerunit SG – TZ-product-details

Fordelerunit SG – TZ

145H0830

110 mm deep, stainless steel manifold, 10 loops

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger10
Application typeDistribution units
Beskrivelse110 mm deep, stainless steel manifold, 10 loops
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]60 °C
Gulvvarme, manifoldtypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 10 conn.
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
Product line67
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeFordelerunit SG – TZ
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleringNo controller
TilbehørstypeDistribution unit SG - TZ
TilslutningsretningTop
Tryk, nominel primær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG udv. gevind
VersionRight

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt15.1 Kilogram
Nettovægt13.9 Kilogram
Volume98.658 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424538705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm