Fordelerunit SG – TZ
145H0824
110 mm deep, stainless steel manifold, 4 loops
145H0824
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger | 4 |
| Application type | Distribution units |
| Beskrivelse | 110 mm deep, stainless steel manifold, 4 loops |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 60 °C |
| Gulvvarme, manifoldtype | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Distr. unit SGTZ 110mm 4 conn. |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Distribution units |
| Produkttype | Fordelerunit SG – TZ |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulering | No controller |
| Tilbehørstype | Distribution unit SG - TZ |
| Tilslutningsretning | Top |
| Tryk, nominel primær [bar] | 6 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G udv. gevind |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 13.3 Kilogram |
| Nettovægt | 12.2 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538644 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |