Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 2-loops

Fordelerunit SGCI

145H1942

Stainless steel manifold, 2 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Adaptiv læringJa
Aktuator230V
Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger2
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
Automatisk afbalanceringJa
BeskrivelseStainless steel manifold, 2 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiforbrug pr. udgang [W] [Maks.]2 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningsspænding [V]230 V Hz 50
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]60 °C
GodkendelseCE
GrænsefladerBluetoothZigbee
Gulvvarme, manifoldtypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 2 CONN ICON2 230V
Number of connections2
Omfattet af WEEEYes
Product line67
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeFordelerunit SGCI
PWMJa
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleringICON2 Master controller
TilbehørstypeDistribution unit SGCI
TilslutningsretningTop
Tryk, nominel primær [bar]6 bar
UgeprogrammeringJa
UL-klassificeretNo
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG udv. gevind
VentilkontrolJa
VersionRight

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.8 Kilogram
Nettovægt5.5 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162905708