Danfoss logo
Distribution unit, SGC, 8 loops

Fordelerunit SGC

145H0928

Stainless steel manifold, 8 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuator230V
Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger8
Application typeDistribution units
BeskrivelseStainless steel manifold, 8 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningsspænding [V]230V Hz 50
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]60 °C
GodkendelseCE
Gulvvarme, manifoldtypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 8 CONN. TWA
Egenskab
Værdi
Number of connections2
Omfattet af WEEEYes
Product line67
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeFordelerunit SGC
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleringICON Wiring center
SCIP-dossier nr.089a1e6c-a971-4eb5-aada-03671bb4afee
TilslutningsretningTop
Tryk, nominel primær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG udv. gevind
VersionRight

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt11.975 Kilogram
Nettovægt10.975 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424302061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm