Danfoss logo
Distribution unit_5-loops

Fordelerunit SG

145H0905

Stainless steel manifold, 5 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger5
Application typeDistribution units
BeskrivelseStainless steel manifold, 5 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]60 °C
Gulvvarme, manifoldtypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 5 CONN.
Number of connections2
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
Product line67
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeFordelerunit SG
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleringNo controller
SCIP-dossier nr.c2fe09c3-90c5-49b0-864a-14092bb1c619
TilbehørstypeDistribution unit SG
TilslutningsretningTop
Tryk, nominel primær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG udv. gevind

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.787 Kilogram
Nettovægt6.787 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424301934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm