Danfoss logo
Distribution unit_3-loops

Fordelerunit SG

145H0903

Stainless steel manifold, 3 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger3
Application typeDistribution units
BeskrivelseStainless steel manifold, 3 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]60 °C
Gulvvarme, manifoldtypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 3 CONN.
Number of connections2
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
Product line67
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeFordelerunit SG
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleringNo controller
SCIP-dossier nr.af73015f-62d9-4e5e-b855-227a3d5c0369
TilslutningsretningTop
Tryk, nominel primær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG udv. gevind
VersionRight

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6 Kilogram
Nettovægt6 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424295493